VV5QC41-01C6SD6Q2
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
New VQC4000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc4000_new/manifold_assembly/vv5qc41_sd6_asmtab.prj},{NB=VV5QC41-01C6SD6Q2_0-51_1_D_},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C6},{THREAD=},{KIT=SD6Q},{EPTYPE=2},{SICOM=},{IOUS=},{OPTION1=},{OPTION2=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{IOST1=},{IOST2=},{IOST3=},{IOST4=},{IOST5=},{IOST6=},{IOST7=},{IOST8=},{IOST9=},{PPATH=vv5qc41_sd6/assembly/vv5qc41_sd6_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5QC41-S - Base Mounted Plug-in Unit Manifold: EX600 Integrated Type (For I/O)
BOM
VV5QC41-01C6SD6Q2
MANIFOLD
매니폴드 형식
(1) 베이스 배관 Plug-in
VS
밸브 연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
2
PORT
실린더 포트 관접속구경
(C6) ø6용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8용 원터치 피팅 부착
(C10) ø10용 원터치 피팅 부착
(C12) ø12용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4용
(N9) ø5/16용
(N11) ø3/8용
(02) 1/4
(03) 3/8
(B) 밑배관 1/4
(C6) ø6용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8용 원터치 피팅 부착
(C10) ø10용 원터치 피팅 부착
(C12) ø12용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4용
(N9) ø5/16용
(N11) ø3/8용
(02) 1/4
(03) 3/8
(B) 밑배관 1/4
THREAD
나사 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
KIT
대응키트
(SD6Q) DeviceNet
(SD6N) PROFIBUS DP
(SD6V) CC-Link
(SD6F) PROFINET
(SD6FA) PROFINET(IO-Link unit)
(SD6EA) EtherNet/IP
(SD6EB) EtherNet/IP(IO-Link unit)
(SD6DA) EtherCAT(IO-Link unit)
(SD6WE) EtherNet/IP compatible wireless base
(SD6WF) PROFINET compatible wireless base
(SD6WS) Wireless remote
(SD60) Without SI unit
(SD6Q) DeviceNet
(SD6N) PROFIBUS DP
(SD6V) CC-Link
(SD6F) PROFINET
(SD6FA) PROFINET(IO-Link unit)
(SD6EA) EtherNet/IP
(SD6EB) EtherNet/IP(IO-Link unit)
(SD6DA) EtherCAT(IO-Link unit)
(SD6WE) EtherNet/IP compatible wireless base
(SD6WF) PROFINET compatible wireless base
(SD6WS) Wireless remote
(SD60) Without SI unit
EPTYPE
엔드 플레이트 종류
(2) M12 power supply connector, B-coded
(3) 7/8 inch power supply connector
(4) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 1
(5) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 2
(2) M12 power supply connector, B-coded
(3) 7/8 inch power supply connector
(4) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 1
(5) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 2
SICOM
SI유니트 출력 극성
(-) +Common
(N) -Common
(-) +Common
(N) -Common
IOUS
I/O유니트 연수
(-) 없음
(1) 1연
(2) 2 station
(3) 3 station
(4) 4 station
(5) 5 station
(6) 6 station
(7) 7 station
(8) 8 station
(9) 9 station
(-) 없음
(1) 1연
(2) 2 station
(3) 3 station
(4) 4 station
(5) 5 station
(6) 6 station
(7) 7 station
(8) 8 station
(9) 9 station
OPTION1
Option1
(-) 없음
(K) 특수배선사양(더블배선 이외)
(-) 없음
(K) 특수배선사양(더블배선 이외)
OPTION2
Option2
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
VV
밸브사양=>
SEAL
Seal 방식
(0) 메탈 Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈 Seal
(1) 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준(0.95W)
(R) External pilot
(Y) 저와트 타입(0.4W)
(RY) 저와트 타입(0.4W) + 외부 파일럿
(-) 표준(0.95W)
(R) External pilot
(Y) 저와트 타입(0.4W)
(RY) 저와트 타입(0.4W) + 외부 파일럿
VOLTAGE
코일 전압
(5) DC24V
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
OVERRIDE
수동조작 방법
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock식(공구 필요형)
(C) Lock식(수동형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock식(공구 필요형)
(C) Lock식(수동형)
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
IOST1
I/O유니트 1연
N/A
N/A
IOST2
I/O유니트 2연
N/A
N/A
IOST3
I/O유니트 3연
N/A
N/A
IOST4
I/O유니트 4연
N/A
N/A
IOST5
I/O유니트 5연
N/A
N/A
IOST6
I/O유니트 6연
N/A
N/A
IOST7
I/O유니트 7연
N/A
N/A
IOST8
I/O유니트 8연
N/A
N/A
IOST9
I/O유니트 9연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청