VQC5100-51-04
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
New VQC5000 5포트 솔레노이드 밸브
Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc5000_new/single_unit/vqc5000_su_asmtab.prj},{NB=VQC5100-51-04},{ACTUATION=1},{BODY=(0) Plug-in sub-plate},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{PORTING=},{PORT=(04) 1/2},{THREAD=},{PPATH=assembly/vqc5000_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VQC5 - Base Mounted/Plug-in/Single Unit
BOM
VQC5100-51-04
ACTUATION
Type of actuation
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(6) 3-position double check
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(6) 3-position double check
BODY
Type
(0) Plug-in sub-plate
SEAL
Seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
FUNCTION
Function
(-) Standard type (0.95 W)
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
(-) Standard type (0.95 W)
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
VOLTAGE
Coil voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
PORTING
Porting specifications
(-) Side ported
(B) Bottom ported
(-) Side ported
(B) Bottom ported
PORT
Port size
(04) 1/2
THREAD
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청