Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descrição:
LEY-U025 - Joint
Lista de peças
LEY-U025
MODEL
Model
LEY-U025
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
UA
17 mm
C
11 mm
D1
16 mm
D2
8 mm
H
M8x1.25 mm
K
14 mm
L
7 mm
UT
6 mm
MASS
Mass
25 g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD