Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
LEY-U025 - Joint
Stückliste
LEY-U025
MODEL
Model
LEY-U025
SIZE
Applicable size
25/32/40 mm
UA
17 mm
C
11 mm
D1
16 mm
D2
8 mm
H
M8x1.25 mm
K
14 mm
L
7 mm
UT
6 mm
MASS
Mass
25 g