Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LEY-U025 - 接头
明细表
LEY-U025
MODEL
型号
LEY-U025
SIZE
适合尺寸
25/32/40 mm
UA
17 mm
C
11 mm
D1
16 mm
D2
8 mm
H
M8x1.25 mm
K
14 mm
L
7 mm
UT
6 mm
MASS
质量
25 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型