LEY16EA-30C
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEY 전동 액추에이터/로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/ley/ley_e_asmtab.prj},{NB=LEY16EA-30C(0_0_0)},{SIZE=16},{MOUNT=(-) Ends tapped style/ Body bottom tapped style},{DIRECTION=},{MOTOR=(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=C},{ROD=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{H1=8},{CD=0},{PPATH=ley_e/assembly/ley_e_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEY_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Rod Type
BOM
LEY16EA-30C
SIZE
치수
16
16
MOUNT
설치지지형식
(-) 단면 탭/몸체 밑면 탭
(-) 단면 탭/몸체 밑면 탭
DIRECTION
Motor mounting position
(-) Top mounting
(D1) In-line : left
(D2) In-line : right
(D3) In-line : top
(D4) In-line : bottom
(-) Top mounting
(D1) In-line : left
(D2) In-line : right
(D3) In-line : top
(D4) In-line : bottom
MOTOR
모터 종류
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
LEAD
상당 리드
(A) 10mm
(B) 5mm
(C) 2.5mm
(A) 10mm
(B) 5mm
(C) 2.5mm
STROKE
스트로크
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
스트로크 옵션
표준 스트로크
중간 스트로크
표준 스트로크
중간 스트로크
COM
코멘트
-
OPTION
모터 옵션
(C) 커버 부착
(W) Lock,커버 부착
(C) 커버 부착
(W) Lock,커버 부착
ROD
로드선단나사
(-) 로드선단 암나사
(M) Rod end male thread (1 rod end nut is included.)
(-) 로드선단 암나사
(M) Rod end male thread (1 rod end nut is included.)
CABLE
액추에이터 케이블 종류
(-) 케이블 없음
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
(-) 케이블 없음
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
LENGTH
액추에이터 케이블 길이
(-) 케이블 없음
(-) 케이블 없음
CONTROLLER
Controller
(-) 컨트롤러 없음
(C) With JXC controller
(-) 컨트롤러 없음
(C) With JXC controller
PROTOCOL
Interface (Communication protocol/Input/Output)
N/A
N/A
AXIS
Axis
N/A
N/A
CMOUNT
설치지지형식
N/A
N/A
CONNECTOR
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청