Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(ガスケットシール)
部品表
KQ2VS04-M5A
GUI
OD
適用チューブ外径
mm
T
接続ねじ
M5x0.8
MODEL
型式
MATERIAL
ねじ部材質/表面処理
H
六角対辺
4 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
A
15.2 mm
M
13.3 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
mm^2
EA2
有効断面積 ウレタン
mm^2
MBS
最小穴径
2.5 mm
CNSMASSEXACT
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)