Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VS - 带六角孔的万向弯头(密封垫)
明细表
KQ2VS04-M5A
GUI
OD
适合管子外径
mm
T
连接螺纹
M5x0.8
MODEL
型号
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
H
六角对边
4 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.4 mm
L3
18.2 mm
A
15.2 mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
MBS
最小孔径
2.5 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型