Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2E (英寸) - 面板安装用直通内螺纹接头
明细表
KQ2E05-01A1
GUI
KQ2E05-01*1
OD
适合管子外径(英寸)
3/16
TRC
连接螺纹
1/8
MODEL
型号
KQ2E05-01A1
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
T
M
M14x1
X
释放套尺寸
8.4 mm
Y
释放套尺寸
11 mm
H1
六角对边
17 mm
H2
六角对边
17 mm
L1
23.9 mm
L2
9.5 mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
7.8 mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
6.5 mm^2
MBS
最小孔径
3.5 mm
CNSMASSEXACT
质量
30.8 g
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models