KQ2Y05-01A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈피팅/적용튜브:인치사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_3_1/kq2y_mrt_s_inch_1.prj},{NB=KQ2Y05-01A1},{GUI=KQ2Y05-01**1},{OD=3/16},{OD1=4.763},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=05},{PORT=01},{H=10},{D1=9.1},{X=8.4},{Y=11},{D2=10},{D3=8.35},{D4=5.540},{D5=7.700},{L1=15.7},{L2=16.7},{L3=15.7},{L4=2.800},{L5=9.700},{L6=7.1},{A=29.3},{M=13.3},{EA1=8.4},{EA2=7},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=5.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2Y (인치) - 서비스 T형 유니온 (Seal제)
BOM
KQ2Y05-01A1
GUI
KQ2Y05-01**1
KQ2Y05-01**1
OD
적용 튜브 외경(인치)
3/16
T
접속나사
1/8
1/8
MODEL
형식
KQ2Y05-01A1
KQ2Y05-01A1
MATERIAL
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
SEAL
수나사 seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
H
육각대변
10
10
mm
D1
9.1
mm
X
릴리스부시 치수
8.4
mm
Y
릴리스부시 치수
11
mm
D2
10
mm
L1
15.7
mm
L2
16.7
16.7
mm
L3
15.7
mm
A
29.3
29.3
mm
M
13.3
mm
EA1
유효단면적 나이론
8.4
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
7
mm^2
MBS
최소 구멍 지름
3.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
5.9
5.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청