Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VS (英寸) - 带六角孔的万向弯头(密封圈)
明细表
KQ2VS01-34AP1
GUI
OD
适合管子外径
T
连接螺纹 NPT
1/8
MODEL
型号
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
H
六角对边
6.35 mm
D1
mm
X
释放套尺寸
mm
Y
释放套尺寸
mm
D2
14 mm
L1
mm
L2
12.9 mm
L3
25 mm
A
19.6 mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
MPS
最小孔径
mm
CNSMASSEXACT
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型