Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Face Seal)
Lista de materiales
KQ2T05-01AP1
GUI
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
3/16
T
Connection thread
MODEL
Model
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
H
Width across flats
mm
D1
9.1 mm
X
Release button dimension
8.4 mm
Y
Release button dimension
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
Effective area Nylon
8.4 mm^2
EA2
Effective area Urethane
7 mm^2
MBS
Min.bore size
3.5 mm
CNSMASSEXACT
Masa
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей