Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
M-5J - Extension Fitting
Nomenclature
M-5J
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5J
H
Width across flats
7 mm
A
17 mm
B
13 mm
D
2.5 mm
EA
Effective area
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
Poids
3.6 g