Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
M-5N - Nipple
Спецификация
M-5N
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5N
H
Width across flats
7 mm
A
11 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
EA
Effective area
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
Масса
1.5 g