Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
M-5T - Tee
Lista materiale
M-5T
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5T
A
13 mm
B
6.8 mm
C
8.5 mm
D
5 mm
E
7 mm
F
7 mm
CNSMASSEXACT
Massa
3.5 g