Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
M-5T - Tee
Спецификация
M-5T
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5T
A
13 mm
B
6.8 mm
C
8.5 mm
D
5 mm
E
7 mm
F
7 mm
CNSMASSEXACT
Масса
3.5 g