Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
M-5T - T型接头
明细表
M-5T
T
M5x0.8
MODEL
型号
M-5T
A
13 mm
B
6.8 mm
C
8.5 mm
D
5 mm
E
7 mm
F
7 mm
CNSMASSEXACT
质量
3.5 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型