AKP-LA06-M5
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AKP Model with Residual Pressure Release Function Pilot Check Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_la_m5_u10.prj},{NB=AKP-LA06-M5},{DD1=4},{DD2=6},{D1=0.0},{D2=9.3},{D3=11.6},{D4=12.8},{L1=25.0},{L2=18.6},{L22=18.60},{L3=24.9},{L4=18.5},{L44=18.45},{L5=10},{H1=41.9},{H2=38.5},{H22=38.45},{H3=11.7},{H4=32.5},{M1=12.7},{M2=13.5},{WEIGHT=18},{TL=3.000},{BWE=8.000},{BLE=1.100},{BW1=12.800},{BL1=6.500},{BW2=11.800},{BL2=11.800},{BW3=10.200},{BL3=2.600},{BW4=11.300},{BL4=3.000},{BW5=10.000},{BL5=2.100},{BW6=9.600},{BL6=11.200},{BW7=8.400},{BL7=0.700},{BW8=7.000},{BL8=0.550},{BW9=4.400},{BL9=0.450},{T1W1=9.100},{T1L1=1.500},{T1W2=4.390},{T1L2=0.600},{T1W3=9.300},{T1L3=8.900},{T1W4=7.600},{T2W1=11.400},{T2L1=1.500},{T2W2=6.280},{T2L2=0.950},{T2W3=11.600},{T2L3=9.500},{T2W4=8.300},{T2L4=6.500},{T2D4=9.400},{E=0.000},{NUMBER=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AKP LA M5/U10 - Vertical Type/Elbow Type
BOM
AKP-LA06-M5
GUI
AKP-LA06-M5
AKP-LA06-M5
MODEL
형식
AKP-LA06-M5
AKP-LA06-M5
OD
Applicable tubing O.D
6
6
FUNCTION
Residual pressure release function
(-) Without
(-) Without
THREAD
나사종류
M5x0.8
M5x0.8
DD1
4
mm
DD2
6
6
mm
D1
0.0
0.0
mm
D2
9.3
mm
D3
11.6
11.6
mm
D4
12.8
mm
L1
25.0
mm
L2
18.6
mm
L3
24.9
24.9
mm
L4
18.5
18.5
mm
L5
육각대변
10
mm
H1
41.9
41.9
mm
H2
38.5
38.5
mm
H22
38.45
38.45
mm
H3
11.7
11.7
mm
H4
32.5
mm
M1
12.7
mm
M2
13.5
13.5
mm
WEIGHT
18
18
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청