Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
AKP LA M5/U10 - Vertical Type/Elbow Type
Спецификация
AKP-LA06-M5
GUI
MODEL
Model
OD
Applicable tubing O.D
FUNCTION
Residual pressure release function
THREAD
Thread type
DD1
4 mm
DD2
mm
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
12.8 mm
L1
25.0 mm
L2
18.6 mm
L3
mm
L4
mm
L5
Width across flats
10 mm
H1
mm
H2
mm
H22
mm
H3
mm
H4
32.5 mm
M1
12.7 mm
M2
mm
WEIGHT
g