Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
AKP UA M5/U10 - Vertical Type/Universal Type
Lista de materiales
AKP-UA06-M5
GUI
MODEL
Model
OD
Applicable tubing O.D
FUNCTION
Residual pressure release function
THREAD
Tipo de rosca
DD1
4 mm
DD2
mm
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.3 mm
D5
12.8 mm
L1
mm
L2
18.6 mm
L3
12.5 mm
L4
Width across flats
10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
32.5 mm
H4
mm
H5
mm
M1
12.7 mm
M2
mm
WEIGHT
g