Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
AKP UA M5/U10 - Vertical Type/Universal Type
Lista materiale
AKP-UA06-M5
GUI
MODEL
Model
OD
Applicable tubing O.D
FUNCTION
Residual pressure release function
THREAD
Tipo filettatura
DD1
4 mm
DD2
mm
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.3 mm
D5
12.8 mm
L1
mm
L2
18.6 mm
L3
12.5 mm
L4
Width across flats
10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
32.5 mm
H4
mm
H5
mm
M1
12.7 mm
M2
mm
WEIGHT
g