AS1201FM-U10/32-01
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
저속제어용
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/for_low_speed_controller/as_2_1fm.prj},{NB=AS1201FM-U10/32-01},{GUI=AS12*1FM-U10/32-01},{IDNR=},{MODEL1=AS12},{MODEL2=U10/32-01},{CONTROL=0},{OPTION=},{OMSC=},{LOCK=},{MODEL=AS12x1FM-U10/32-01},{D=1/8},{DD=3.17},{T=10-32UNF},{RA=0},{RP=0.0},{ND=0.000},{NDU=4.826},{H=8.0},{H1=7.00},{D1=8.4},{D2=9.6},{L1=17.3},{L2=22.1},{L3=12.3},{L4MAX=33.8},{L4MIN=28.8},{AMAX=30.1},{AMIN=25.1},{M1=12.7},{WEIGHT=7},{AA=4.3},{AB=2},{AC=5},{AD=6},{AE=8},{AF=6.5},{AG=3.7},{AH=8.6},{AI=2.0},{AJ=6.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_2_1FM - 원터치 피팅 수지몸체 엘보 타입
BOM
AS1201FM-U10/32-01
GUI
AS12*1FM-U10/32-01
AS12*1FM-U10/32-01
CONTROL
제어방식
미터 아웃
미터 인
미터 아웃
미터 인
OPTION
옵션
없음
없음
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal제 불소 코팅)+오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal제 불소 코팅)+오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
LOCK
로크 너트 옵션
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
MODEL
품번
AS12x1FM-U10/32-01
AS12x1FM-U10/32-01
D
튜브O.D. 사이즈
1/8
1/8
T
10-32UNF
10-32UNF
mm
H
8.0
8.0
mm
D1
8.4
8.4
mm
D2
9.6
9.6
mm
L1
17.3
17.3
mm
L2
22.1
22.1
mm
L3
12.3
12.3
mm
L4MAX
33.8
33.8
mm
L4MIN
28.8
28.8
mm
AMAX
30.1
30.1
mm
AMIN
25.1
25.1
mm
M1
12.7
12.7
mm
WEIGHT
질량
7
7
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청