AS1002FSM-06
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2fsm_fsc_asmtab.prj},{NB=AS1002FSM-06},{GUI=AS1002FS*-06},{RANGE=FSM},{DIRECTION=},{OMSC=},{D=6.0},{D1=11.6},{X=9.7},{Y=12.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=9.4},{D5=10.0},{L1=40.1},{L2=6.1},{L3=12.8},{L4MAX=37.4},{L4MIN=34.9},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.3},{M1=13.5},{W1=13.6},{W2=15.1},{X1=5.5},{X2=9.6},{CNSMASSEXACT=6.6},{A=6.790},{B=0.900},{C=6.300},{E=7.700},{F=6.440},{SIZE=100},{N1=35.300},{N2=6.790},{N3=0.900},{N4=0.000},{N5=6.150},{N6=12.400},{N7=9.000},{N8=5.500},{N9=5.400},{N10=2.500},{N11=9.400},{N12=3.000},{N13=0.000},{N14=1.404},{N15=6.300},{PPATH=as_2fsm_fsc/assembly/as_2fsm_fsc_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_2FSM/FSC - Speed Controller with Indicator/In-line Type
BOM
AS1002FSM-06
GUI
AS1002FS*-06
AS1002FS*-06
RANGE
Control range
(FSM) 1 to 50 mm/s
(FSC) 50 to 150 mm/s
(FSM) 1 to 50 mm/s
(FSC) 50 to 150 mm/s
DIRECTION
눈금방향
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant: Vaseline
(-X21) Grease-free (Seal: Fluorine-coated) + Restrictor (Without check valve)
(-X214) Restrictor (Without check valve)
(-) None
(-X12) Lubricant: Vaseline
(-X21) Grease-free (Seal: Fluorine-coated) + Restrictor (Without check valve)
(-X214) Restrictor (Without check valve)
D
Applicable tubing O.D.
6.0
6.0
mm
D1
11.6
11.6
mm
X
9.7
9.7
mm
Y
12.0
12.0
mm
D2
3.3
3.3
mm
D3
5.5
5.5
mm
D4
9.4
9.4
mm
D5
10.0
10.0
mm
L1
40.1
40.1
mm
L2
6.1
6.1
mm
L3
12.8
12.8
mm
L4MAX
37.4
37.4
mm
L4MIN
34.9
34.9
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
15.4
15.4
mm
L7
8.8
8.8
mm
L8
12.3
12.3
mm
M1
13.5
13.5
mm
W1
13.6
13.6
mm
W2
15.1
15.1
mm
X1
5.5
5.5
mm
X2
9.6
9.6
mm
CNSMASSEXACT
Mass
6.6
6.6
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청