AS2201F-G02-08W2D
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_w2d.prj},{NB=AS2201F-G02-08W2D},{GUI=AS22*1F-G02-08W2D},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-G02-08W2D},{CONTROL=0},{D=8},{T=G1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=17},{D4=7.2},{L1=27.2},{L2=36.4},{L3=20.2},{L4=42.8},{L5=1.2},{A=36.8},{M=18.5},{CNSMASSEXACT=48},{TA=13.157},{TD=5.300},{H1=11.900},{H2=5.000},{H3=13.900},{H4=5.100},{D5=13.000},{L6=24.200},{L8=12.200},{R1=13.500},{R2=9.000},{R3=15.200},{R4=13.200},{K1=11.400},{K2=11.400},{CU=12.100},{DL=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_2_1F_W2D - 난연성(UL-94규격 V-0상당)난연성 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러/엘보 타입
BOM
AS2201F-G02-08W2D
GUI
AS22*1F-G02-08W2D
AS22*1F-G02-08W2D
MODEL
품번
AS2201F-G02-08W2D
AS2201F-G02-08W2D
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
D
적용 튜브 외경
8
8
mm
T
G1/4
G1/4
H
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
17
17
mm
D4
7.2
7.2
mm
L1
27.2
27.2
mm
L2
36.4
36.4
mm
L3
20.2
20.2
mm
L4
42.8
42.8
mm
L5
1.2
mm
A
36.8
36.8
mm
M
18.5
18.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
48
48
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청