Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
ASP_UA_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal Type/Thread Type: M5, 10-32UNF
Nomenclature
ASP-UA06E-U10
GUI
MODEL
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1UL
52.3 mm
L1L
51.2 mm
L2
18.6 mm
L3
mm
L4
mm
L5
11.2 mm
L6
mm
L7
Width across flats
10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
12.2 mm
H4
32.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g