Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
ASP_UA_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal Type/Thread Type: M5, 10-32UNF
Lista materiale
ASP-UA06E-U10
GUI
MODEL
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1UL
52.3 mm
L1L
51.2 mm
L2
18.6 mm
L3
mm
L4
mm
L5
11.2 mm
L6
mm
L7
Width across flats
10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
12.2 mm
H4
32.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g