카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASP_UA_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal Type/Thread Type: M5, 10-32UNF
BOM
ASP-UA06E-U10
GUI
MODEL
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1UL
52.3 mm
L1L
51.2 mm
L2
18.6 mm
L3
mm
L4
mm
L5
11.2 mm
L6
mm
L7
Width across flats
10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
12.2 mm
H4
32.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드