Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
AS4000E - Metal Body In-line Type (1/2 Standard)
Lista de materiales
AS4000E-02
MODEL
Model
T
Tamaño orificio de conexión
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей