Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS4000E - 金属阀体 直通型 (1/2 基准)
明细表
AS4000E-02
MODEL
型号
T
接管口径
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型