PSE560-01
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
PSE 분리형 압력센서/압력센서 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/pse/pse560_asmtab.prj},{NB=PSE560-01(0)},{SENSOR=0},{PORT=01},{OUTPUT=},{OPTION=},{PPATH=pse560/assembly/pse560_asmsbl.prj},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
PSE560 - 범용 유체용 압력 센서
BOM
PSE560-01
SENSOR
센서범위
(0) 정압용(0~1MPa)
(1) 진공용(0~-101kPa)
(3) 연성압용(-100~100kPa)
(4) 정압용(0~500kPa)
(0) 정압용(0~1MPa)
(1) 진공용(0~-101kPa)
(3) 연성압용(-100~100kPa)
(4) 정압용(0~500kPa)
PORT
접속구경
(01) R1/8(M5 암나사 부착)
(02) R1/4(M5 암나사 부착)
(C01) Rc 1/8
(N01) NPT1/8(M5 암나사 부착)
(N02) NPT1/4(M5 암나사 부착)
(A2) URJ 1/4
(B2) TSJ 1/4
(01) R1/8(M5 암나사 부착)
(02) R1/4(M5 암나사 부착)
(C01) Rc 1/8
(N01) NPT1/8(M5 암나사 부착)
(N02) NPT1/4(M5 암나사 부착)
(A2) URJ 1/4
(B2) TSJ 1/4
OUTPUT
출력사양
(-) 1~5V 전압 출력타입
(28) 4~20mA 전류 출력타입
(-) 1~5V 전압 출력타입
(28) 4~20mA 전류 출력타입
OPTION
옵션
(-) 없음
(C2) 압력센서 컨트롤러 접속용 커넥터 1개
(-) 없음
(C2) 압력센서 컨트롤러 접속용 커넥터 1개
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청