HRS100-W-20
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRS100/150 서모 칠러/표준 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrs100_150/hrs100_w_20_asmtab.prj},{NB=HRS100-W-20(0)},{CAPACITY=100},{METHOD=(W) Water-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(20) Three-phase AC200V (50Hz), Three-phase AC200-230V (60Hz)},{OPTION=},{OPTION2=},{THREAD2=0},{PPATH=hrs100_w_20/assembly/hrs100_w_20_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
HRS100/150-W-20 - 서모 칠러 수냉 200V 사양
BOM
HRS100-W-20
CAPACITY
배관나사 종류
(100) 10kW
(150) 15kW
(100) 10kW
(150) 15kW
METHOD
냉각방식
(W) 수냉 냉동식
THREAD1
배관나사 종류
(-) Rc
(F) G(Rc-G 변환 피팅을 부속)
(N) NPT(Rc-NPT 변환 피팅을 부속)
(-) Rc
(F) G(Rc-G 변환 피팅을 부속)
(N) NPT(Rc-NPT 변환 피팅을 부속)
POWER
전원
(20) 3상 AC200V(50Hz)/3상 AC200~230V(60Hz)
OPTION
옵션
(-) 없음
(A) 캐스터•조정후드 부착
(AB) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기 내장
(AB1) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기/핸들 부착
(AK) 캐스터•조정후드 부착 + 급수구 부착
(ABK) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기 내장 + 급수구 부착
(AB1K) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기/핸들 부착 + 급수구 부착
(B) 누전 차단기 부착
(BK) 누전 차단기 부착 + 급수구 부착
(B1) 누전 차단기/핸들 부착
(B1K) 누전 차단기/핸들 부착 + 급수구 부착
(K) 급수구 부착
(-) 없음
(A) 캐스터•조정후드 부착
(AB) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기 내장
(AB1) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기/핸들 부착
(AK) 캐스터•조정후드 부착 + 급수구 부착
(ABK) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기 내장 + 급수구 부착
(AB1K) 캐스터•조정후드 부착 + 누전 차단기/핸들 부착 + 급수구 부착
(B) 누전 차단기 부착
(BK) 누전 차단기 부착 + 급수구 부착
(B1) 누전 차단기/핸들 부착
(B1K) 누전 차단기/핸들 부착 + 급수구 부착
(K) 급수구 부착
OPTION2
옵션2
(-) 없음
(W) SI unit only
(-) 없음
(W) SI unit only
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청