HRS400-A-46
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRS400 Thermo-chiller/Water Cooling, 460V
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrs400/hrs400_a_asmtab.prj},{NB=HRS400-A-46(0)},{CAPACITY=(400) 38KW},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)},{OPTIONA=},{OPTIOND=},{OPTIONK=},{OPTIONM=},{THREAD2=0},{PPATH=hrs400_a/assembly/hrs400_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
HRS400-A - Thermo-chiller/Air Cooling, 460V
BOM
HRS400-A-46
CAPACITY
Cooling capacity
(400) 38KW
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
(-) Rc
(F) G (With Rc-G conversion fitting)
(N) NPT (With Rc-NPT conversion fitting)
(-) Rc
(F) G (With Rc-G conversion fitting)
(N) NPT (With Rc-NPT conversion fitting)
POWER
Power supply
(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
OPTIONA
With caster adjuster-foot
(-) 없음
(A) With caster adjuster-foot
(-) 없음
(A) With caster adjuster-foot
OPTIOND
With electric conductivity control
(-) 없음
(D) Electric conductivity control
(-) 없음
(D) Electric conductivity control
OPTIONK
With fluid fill port
(-) 없음
(K) With fluid fill port
(-) 없음
(K) With fluid fill port
OPTIONM
Applicable to DI water piping
(-) 없음
(M) Applicable to deionized water piping
(-) 없음
(M) Applicable to deionized water piping
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청