Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
HRSH100/150/200/250/300-A-20 - Thermo-chiller/Air Cooling, 200V
Nomenclature
HRSH100-A-20
CAPACITY
Cooling capacity
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(20) 3-phase 200 VAC (50 Hz), 3-phase 200 to 230 VAC (60 Hz)
OPTIONA
With caster adjuster-foot
OPTIONB
With earth leakage breaker
OPTIONK
With fluid fill port
OPTIONM
Applicable to DI water piping
OPTIONS
Compliant with CE/UKCA, UL Standards
OPTIONW
SI unit only
THREAD2
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés