카탈로그: Smooth Tech
생성됨: 16.05.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Smooth Tech
SBW202-2505-S50-4P-CM-ROS-M-1M-OL-B20
Smooth Tech
sb_series
Powered by
CAD모델 선택
{smooth/sb_series/sb202_asmtab.prj},{NB=SBW202-2505-S50-4P-CM-ROS-M-1M-OL-B20(0)},{MODEL=SB : Half a screw},{PW=202},{SS=2505},{AC=},{STROKE=50},{POS=0},{NOS=4P : 4 sliders},{MD=CM},{PSP=ROS},{MB=M},{MP=1M : 750W},{BRAKE=},{IOL=OL},{TEXT=15},{PPATH=assemblies/sb202_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SBW202 - Screw drive
Bill of material
SBW202-2505-S50-4P-CM-ROS-M-1M-OL-B20
MODEL
Model
SB : Half a screw
PW
Products wide
202
WEIGHT
Welght
23.8
kg
K
k
★ 3000
rpm
X
x
★ 250
mm/s
SS
Screw specification
2505
2510
2525
3205
3210
3220
3232
2505
2510
2525
3205
3210
3220
3232
AC
Accuracy class
N : ±0.02
P : ±0.008
N : ±0.02
P : ±0.008
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
NOS
Number of slider
4P : 4 sliders
MD
Motor direction
CM : Motor direct
LM : Motor left fold
RM : Motor Fold Right
BM : Motor fold down
CM : Motor direct
LM : Motor left fold
RM : Motor Fold Right
BM : Motor fold down
PSP
Photoelectric switch position
ROS : To the right of the motor
LOS : On the left side of the motor
IS : Built-in sensor
NS : Without sensor
ROS : To the right of the motor
LOS : On the left side of the motor
IS : Built-in sensor
NS : Without sensor
MB
Motor brand
M : Mitsubishi
P : Panasonic / International
T : Delta
Y : Yaskawa
I : Inovance
O : Other brands
M : Mitsubishi
P : Panasonic / International
T : Delta
Y : Yaskawa
I : Inovance
O : Other brands
MP
Motor power
1M : 750W
BRAKE
Brake
Blank : Without brake
B : With brake
Blank : Without brake
B : With brake
IOL
Inside and outside lock
OL : Outer lock
IL : Internal lock
OL : Outer lock
IL : Internal lock
L
448
mm
A
1
mm
B
135
mm
N
6
mm
E
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청