Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Smooth Tech
描述
SK50
明细表
SK5002P-150A1-F0
MODEL
本体型号
SK
PW
尺寸
50
WEIGHT
重量
0.60 kg
D
危险转速 (K)
★ 3000 rpm
X
最高线速度
★ 100 mm/s
SS
螺杆规格
02
AC
精度等级
TL
轨道长度
mm
POS
滑动座位置
mm
输入参数值: POS
滑动座位置
mm
cm
inch
ft
SBS
滑动座样式
NOS
滑动座数量
MCF
电机连接法兰
CT
护盖类型
ILS
包含极限开关
L2
150 mm
L1
220 mm
G
35 mm
K
80 mm
N
n
2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型