카탈로그: Smooth Tech
생성됨: 16.05.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Smooth Tech
SK86D10P-340A1-F0
Smooth Tech
sk_series
Powered by
CAD모델 선택
{smooth/sk_series/sk86_asmtab.prj},{NB=SK86D10P-340A1-F0(0)},{MODEL=SK},{PW=86D},{SS=10},{AC=P},{TL=340},{POS=0.0},{SBS=A},{NOS=1},{MCF=F0},{CT=},{ILS=},{FS=9.0},{PPATH=assemblies/sk86_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SK86D
Bill of material
SK86D10P-340A1-F0
MODEL
Model
SK
PW
Products wide
86D
WEIGHT
Weight
6.5
kg
K
Dangerous speed (K)
★ 3000
rpm
X
Maximum line speed
★ 500
mm/s
SS
Screw specification
10
20
10
20
AC
Accuracy class
P : Precision grade
C : General level
P : Precision grade
C : General level
TL
Track length
340
440
540
640
740
940
340
440
540
640
740
940
mm
POS
Maximum stroke
mm
값 입력 POS
Maximum stroke
mm
cm
inch
ft
확인
SBS
Sliding block style
A : Standard type
A : Standard type
NOS
Number of slider
1 : 1 sliders
1 : 1 sliders
MCF
Motor connection flange
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
CT
Cover type
Blank : Without cover
C : Aluminum cover
Blank : Without cover
C : Aluminum cover
ILS
Includes limit switches
None
S0 : Only extreme orbit
S2 : SH-SL674
SE : Limit switch specifications specified by the customer
None
S0 : Only extreme orbit
S2 : SH-SL674
SE : Limit switch specifications specified by the customer
L2
340
mm
L1
440
mm
H
70
mm
N
n
3
M
m
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청