Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STW202 - Belt
Bill of material
STW202-P180-S300-4P-LM-LOS-M-1M-OL-B20
MODEL
Model
ST : Half a screw
PW
Products wide
202
WEIGHT
Weight
35 kg
BL
Belt lead
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
RR
Reduction ratio
NOS
Number of slider
4P : 4 sliders
MD
Motor direction
PSP
Photoelectric switch position
MB
Motor brand
MP
Motor power
1M : 750W
BRAKE
Brake
IOL
Inside and outside lock
L
713 mm
A
2 mm
B
200 mm
N
8 mm
E
8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Smooth Tech
    STH12 - Ball Screw Drive
    Smooth Tech
    SBW178 - Screw drive
    Smooth Tech
    STW134 - Belt
    Smooth Tech
    SBW202 - Screw drive
    Smooth Tech
    STW178 - Belt
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés