Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH12 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH12-L5-50-BC-M40-C3
MODEL
Model
STH12
WEIGHT
Weight
5.25 kg
K
k
★ 3000 rpm
X
x
★ 250 mm/s
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPP
Motor power
40 : 400W
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés