카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
DBS-121001
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A SOUFFLETS
FLASQUES SERTIES ACIER
DIAMÈTRE 12” – G1/4”
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_soufflets/flasques_serties_acier/diametre_12_g14/serie_dbs_acier_12_g14.prj},{NB=DBS-121001},{MAT=Acier},{D=12” alimentation G1/4 décalée},{LOBE=1},{OPTION=},{COURSE=105},{DMAX=335},{HMIN=60},{HMAX=165},{HS=110},{SEHT=492},{FN=2.32},{R=37.00},{EPOHMIN=5},{PS=3.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DBS 12” – G1/4” - Vérins à soufflets
Nomenclature
DBS-121001
REF
Référence
DBS-121001
DBS-121001
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
12” alimentation G1/4 décalée
LOBE
Lobe
1
1
OPTION
Option haute température
Aucun
Chlorobutyl
Aucun
Chlorobutyl
COURSE
105
105
mm
DMAX
Diamètre maximum
335
335
mm
HMIN
Hauteur minimale
60
60
mm
HMAX
Hauteur maximale
165
165
mm
HS
Hauteur statique
110
110
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
492
492
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
2.32
2.32
Hz
R
Rigidité à 4 bar
37.00
37.00
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
5
5
daN
PS
Poids du soufflet
3.80
3.80
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청