souchier luxlame OFE 0 570 500 257 0 1 12 0 21 1 0 architecture 400
Souchier
Wall mounted
Powered by
CAD모델 선택
{souchier/wall_mounted/luxlame_f_asmtab.prj},{NB=souchier_luxlame_OFE_0_570_500_257_0_1_12_0_21_1_0_architecture_400},{MANOEUVRE=OFE},{ANGLE=0},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{POS=0},{HHT=570},{LHT=500},{NMBLAM=2},{ADAP=0},{TLAME=1},{REM=12},{ANL=1},{CAP=1},{SORTCAB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Souchier
Description
Luxlame F - Luxlame F
Bill of material
souchier_luxlame_OFE_0_570_500_257_0_1_12_0_21_1_0_architecture_400
MANOEUVRE
Manipulation
Ouverture Fermeture Electrique
Ouverture Fermeture Pneumatique
Manuelle
Ouverture Fermeture Electrique
Ouverture Fermeture Pneumatique
Manuelle
ANGLE
Opening angle
0.000
88.000
0.000
88.000
°
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
100
400
300
200
100
POS
Position de la motorisation
Haut gauche
Bas gauche
Haut droite
Bas droite
Haut gauche
Bas gauche
Haut droite
Bas droite
AV
Surface géométrique
0.207
m²
SLC
Surface Libre Calculée
0.163
m²
HHT
Hauteur
mm
값 입력 HHT
Hauteur
mm
cm
inch
ft
확인
LHT
Largeur
mm
값 입력 LHT
Largeur
mm
cm
inch
ft
확인
PDL
Pas de lame
257.0
mm
NMBLAM
Nombre de lame
2.000
2.000
ADAP
Adaptation
Sans adaptation
A20-30
A25-25
A30-30
B20-30
B25-25
B30-30
C20-25
C20-35
C20-55
C24-25
C24-35
C24-55
C28-25
C28-35
C28-55
C32-25
C32-35
C32-55
Sans adaptation
A20-30
A25-25
A30-30
B20-30
B25-25
B30-30
C20-25
C20-35
C20-55
C24-25
C24-35
C24-55
C28-25
C28-35
C28-55
C32-25
C32-35
C32-55
TLAME
Type de lame
RPT
VISION
RPT
VISION
REM
Remplissage
12 mm de verre soit 30Kg/m²
14 mm de verre soit 35Kg/m²
16 mm de verre soit 40Kg/m²
18 mm de verre soit 45Kg/m²
20 mm de verre soit 50Kg/m²
22 mm de verre soit 55Kg/m²
24 mm de verre soit 60Kg/m²
Tolé isolé soit 8,3Kg/m²
12 mm de verre soit 30Kg/m²
14 mm de verre soit 35Kg/m²
16 mm de verre soit 40Kg/m²
18 mm de verre soit 45Kg/m²
20 mm de verre soit 50Kg/m²
22 mm de verre soit 55Kg/m²
24 mm de verre soit 60Kg/m²
Tolé isolé soit 8,3Kg/m²
ANL
Anneau de levage
Sans anneau de levage
Avec anneau de levage
Sans anneau de levage
Avec anneau de levage
CAP
Capotage
Motorisation
Filant
Filant symétrique
Motorisation
Filant
Filant symétrique
SORTCAB
Sortie de cable ou de cuivre
Façade haut gauche
Latérale haut gauche
Verticale haut gauche
Façade bas gauche
Latérale bas gauche
Verticale bas gauche
Façade haut gauche
Latérale haut gauche
Verticale haut gauche
Façade bas gauche
Latérale bas gauche
Verticale bas gauche
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청