카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
0257000601005
SPAX
Edelstahl
Tellerkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/edelstahl/edelstahl_tellerkopf/15976.prj},{NB=0257000601005(350)},{IDNR=0257000601005},{DURCHMESSER=6},{KOPFDURCHMESSER=13.6},{LAENGE=100},{GEWINDELAENGE=61},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
HI.FORCE, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmesser Ø 6 mm - HI.FORCE, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmesser Ø 6 mm
Bill of material
0257000601005
IDNR
0257000601005
0257000601005
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
4003530183041
4003530183041
BIT
T30
DURCHMESSER
Zylinderkopf
6
mm
ANTRIEB
Antrieb
T-STAR plus
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
13.6
mm
LAENGE
Länge
100
100
mm
MATERIAL
Material
Edelstahl Rostfrei A2
KOPFFORM
Kopfform
Tellerkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
Blank
GEWINDE
Gewinde
Teilgewinde
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
61
61
mm
SPITZE
Spitze
4CUT
CNSLICENSE
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청