Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
Balkenschuh Kombi 2-teilig SXJHK2P - Feuerverzinktes Stahlblech
Stückliste
SXJHK2P25160(300)
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
SXJHK2P25160
LOD
Detaillierungsgrad
B
Breite
25 mm
H
Höhe
160 mm
L
Länge
80 mm
T
Stärke
2 mm
NH1
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 5
26 mm
NN2
Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger Ø 5
12 mm
NH2
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 11
4 mm
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht proVPE
10.50 kg
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Paar
25
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl pro VPE Stk.
50
VPE4
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
54
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
4003530261817
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530264504