Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Opis
Wspornik belki uniwers., 2-częściowy SXJHK2P - Blacha ocynkowana ogniowo
Lista materiałowa
SXJHK2P25160(300)
SPAXNUMMER
Numer SPAX
SXJHK2P25160
LOD
Level of Details
B
Szerokość
25 mm
H
Wysokość
160 mm
L
długość
80 mm
T
Grubość
2 mm
NH1
Liczba otworów w łącznikach do głównego dźwigara Ø 5
26 mm
NN2
Liczba otworów w łącznikach do dźwigara pomocniczego Ø 5
12 mm
NH2
Liczba otworów w łącznikach do głównego dźwigara Ø 11
4 mm
VPE1
Jednostki opakowaniowe / ciężar jedn. opak.
10.50 kg
VPE2
Jednostki opakowaniowe / zawartość jedn. opak. (par)
25
VPE3
Jednostki opakowaniowe / liczba sztuk w jedn. opak.
50
VPE4
Jednostki opakowaniowe / liczba jedn. opak. na palecie
54
EANCODE1
Kod EAN pojedynczego produktu
4003530261817
EANCODE2
Kod EAN jednostki opakowaniowej
4003530264504