Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Équerre de porte d’entrée SXABB - Tôle d’acier galvanisé à chaud
Nomenclature
SXABB7030(300)
SPAXNUMMER
Code article SPAX
SXABB7030
LOD
Level of Details
H
Hauteur
70 mm
L
longueur
30 mm
B
Largeur
60 mm
T
Épaisseur
2 mm
N1
Ø 5
8 mm
N2
Ø 13
4 mm
VPE1
Unités d’emballage / Poids par UE
9.00 kg
VPE2
Unités d’emballage / Contenu par UE pcs
100
VPE3
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
70
EANCODE1
Code EAN produit individuel
4003530263279
EANCODE2
Code EAN unité d’emballage
4003530265969