카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
SXAKRL135X3(300)
SPAX
Holzverbinder
winkel_verbinder
Powered by
CAD모델 선택
{spax/holzverbinder/winkel_verbinder/winkelverbinder_mit_langloch_sxakrl.prj},{NB=SXAKRL135X3(300)},{SPAXNUMMER=SXAKRL135X3},{LOD=300},{H=135},{L=90},{B=65},{T=3},{N1=16},{N2=1},{N3=2},{N4=1},{N5=1},{PREIS=155.83},{VPE1=7.60},{VPE2=25},{VPE3=48},{EANCODE1=4003530263705},{EANCODE2=4003530266393},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Winkelverbinder mit Langloch SXAKRL - Feuerverzinktes Stahlblech
Bill of material
SXAKRL135X3(300)
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
SXAKRL135X3
SXAKRL135X3
LOD
Level of Details
300
200
300
200
H
Höhe
135
135
mm
L
Länge
90
90
mm
B
Breite
65
mm
T
Stärke
3
3
mm
N1
Ø 5
16
16
mm
N2
Ø 13,5
1
1
mm
N3
Ø 5 L
2
mm
N4
Ø 11 L
1
mm
N5
Langloch 13.5 x 24.5
1
mm
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
7.60
7.60
kg
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE
25
kg
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
48
48
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
4003530263705
4003530263705
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530266393
4003530266393
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청