카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
1081010450605
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/universal/universal_senkkopf/31886.prj},{NB=1081010450605(350)},{IDNR=1081010450605},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=54},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX},{GR=4,5x60},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Universalschraube - Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
Bill of material
1081010450605
IDNR
1081010450605
1081010450605
BEZ
Bezeichnung
Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
GR
Schraubengöße
4,5x60
4,5x60
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
4003530004223
4003530004223
BIT
Z2
Z2
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
4.5
4.5
mm
ANTRIEB
Antrieb
Kreuzschlitz Z
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
8.8
8.8
mm
LAENGE
Länge (Ls)
60
60
mm
MATERIAL
Material
Stahl
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
WIROX
GEWINDE
Gewinde
Vollgewinde
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgV)
54
54
mm
SPITZE
Spitze
4CUT
CNSLICENSE
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청