Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Pad Air 2 WIFI - I-Pad Air 2 WIFI
Bill of material
I-Pad Air 2 WIFI
IDNR
Identnummer
IL
I-Pad Länge
240.000 mm
IB
I-Pad Breite
169.000 mm
IH
I-Pad Höhe
6.100 mm
VA
Verrungung Außen
11.630 mm
BR
Breite rand
10.000 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm