Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Pad Air WIFI - I-Pad Air WIFI
Bill of material
I-Pad Air WIFI
IDNR
Identnummer
IB
I-Pad Breite
169.000 mm
IL
I-Pad Länge
240.000 mm
ID
I-Pad Dicke
7.500 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
DL
Durchmesser Logo
150.000 mm
VA
Verrundung Außen
10.100 mm