Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Special Collection
描述
I-Pad with WIFI 4th-generation - I-Pad with WIFI 4th-generation
明细表
I-Pad with WIFI 4th-generation
IDNR
Identnummer
IL
I-Pad Länge
241.300 mm
IB
I-Pad Breite
185.800 mm
IH
I-Pad Höhe
9.400 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
VA
Verrundung Außen
12.300 mm
BR
Breite Rand
26.600 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型