Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Phone 5S - I-Phone 5S
Bill of material
I-Phone 5S
IDNR
Identnummer
IL
I-phone Länge
123.830 mm
IB
I-phone Breite
58.570 mm
IT
I-phone Tiefe
7.130 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
DL
Durchmesser Logo
50.000 mm
WV
Winkel Verrundungen
10.750 mm
DK
Durchmesser Kamera
6.460 mm
WB
Winkel Button
1.750 mm